Miniszán DGST-25-40-Y12A

8085192

GTIN 4052568450809

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
589 N
Löket
40 mm
Csillapítás
külső hidraulikus csillapítás
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz