Dugaszolható csavarzat NPQR-DK-G38-Q12

8085668

GTIN 4052568451103

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G3/8
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Névleges szélesség
8.4 mm