Dugaszolható csavarzat NPQR-T-G12-Q16
8085696
GTIN 4052568553272
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/2
2. pneumatikus csatlakozó
16 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 12 bar
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 150 °C
Névleges szélesség
14 mm