Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B
8086643
GTIN 4052568451516
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
M5
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
140 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.25 bar