Csatlakozó vezeték NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8

8094475

GTIN 4052568456795

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
nyitott vég
Kábelhossz
15 m