Fojtó-visszacsapó szelep VFOE-LE-T-G12-Q12-P20
8095436
GTIN 4052568457235
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szelepfunkció
Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban
1200 l/min
Kulcsnyílás
24 mm
1. pneumatikus csatlakozás
QS-12
Beállítóelem
Forgatógomb reteszeléssel