Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-B

8098257

GTIN 4052568569877

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.5 bar