Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-B
8098312
GTIN 4052568569747
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5300 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.35 bar