Ikerdugattyús henger DGTZ-GF-10-60-P-A
8100559
GTIN 4052568470463
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
10 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
94 N
Löket
60 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz