Fordító hajtómű DFPD-80-RP-90-RS60-F07-R3-C
8102811
GTIN 4052568455323
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
60.3 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F07
Tengelycsatlakozás
T17