Fordító hajtómű DFPD-120-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2
8102826
GTIN 4052568455477
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
86 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F07
Tengelycsatlakozás
T17