Fordító hajtómű DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C
8102834
GTIN 4052568455507
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
117.9 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F07
Tengelycsatlakozás
T22