Fordító hajtómű DFPD-300-RP-90-RS35-F10-R3-C

8102851

GTIN 4052568455668

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
128.9 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F10
Tengelycsatlakozás
T22