Fordító hajtómű DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-R3-C-VDE2
8102912
GTIN 4052568456153
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
1163 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F16
Tengelycsatlakozás
T46