Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1D

8104665

GTIN 4052568459628

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Nyomásszabályozó-tartomány
0 bar - 6 bar
Üzemi nyomás
6 bar - 8 bar
DC üzemi feszültségi tartomány
21.6 V - 27.6 V