Mágnestekercs VACC-S18-35-K4-3U-EX4ME

8109386

GTIN 4052568460105

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Tekercsparaméterek
230 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény - 230 V DC: 3,5 W
Védettség
IP66