Mágnestekercs VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME

8109387

GTIN 4052568460112

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Tekercsparaméterek
110 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény - 110 V DC: 3,5 W
Védettség
IP66