Mágnestekercs VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
8109400
GTIN 4052568461249
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Tekercsparaméterek
60 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény - 60 V DC: 1,8 W
Védettség
IP65