Lineáris hajtómű DFPC-125-125-D

8110774

GTIN 4052568460532

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
125 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
7363 N
Löket
125 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz