Ferdeülékes szelep VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111583
GTIN 4052568550509
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
Menetes karmantyú G1/2 DIN ISO 228 szerint
Kv átfolyás
4.9 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 16 bar
Védettség
IP65 - IP67