Ferdeülékes szelep VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111611
GTIN 4052568576790
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
1 1/2 NPT menetes foglalat ANSI/ASME B 1.20.1 szerint
Kv átfolyás
32.9 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 9.3 bar
Védettség
IP65 - IP67