Mágnestekercs VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME
8118317
GTIN 4052568588366
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Tekercsparaméterek
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény
Védettség
IP66