Mágnestekercs VACC-S18-120-K4-1U-KS4ME
8118323
GTIN 4052568588427
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Tekercsparaméterek
24 V AC: 50/60 Hz, 12,0 VA teljesítmény - 24 V DC: 12,0 W
Védettség
IP66