Vezetett henger DFM-20-25-P-A-KF-F1A
8118851
GTIN 4052568557010
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz