Vezetett henger DFM-40-125-P-A-KF-F1A
8118918
GTIN 4052568560560
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
125 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz