Mágnesszelep VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F
8122786
GTIN 4052568550882
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5.5 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
1,5 mm belső átmérőjű csőhöz
Üzemi nyomás
-1 bar - 7 bar