Vákuumgenerátor OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3
8141092
GTIN 4052568566630
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.7 mm
Max. vákuum
92 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
17 l/min