Kettős csőcsonk NPFC-DS-G18-G14-M
8142584
GTIN 4052568567774
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
2. pneumatikus csatlakozó
G1/8
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar