Kettős csőcsonk NPFC-DS-G14-G12-M
8142587
GTIN 4052568568207
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
2. pneumatikus csatlakozó
G1/4
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar