Redukáló csőcsonk NPFC-RS-G12-G38-MF

8142598

GTIN 4052568568313

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
2. pneumatikus csatlakozó
G3/8
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar