Dugaszolható csavarzat NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10

8144595

GTIN 4052568581107

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Kialakítás
egyenes forma
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
2.5 mm