Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPI-5L-3-G18-1V0H-V1-S1BT
8153298
GTIN 4052568594992
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Nyomásszabályozó-tartomány
-1 bar - 0 bar
Üzemi nyomás
0 bar - 2 bar
DC üzemi feszültségi tartomány
21.6 V - 27.6 V