Fojtó-visszacsapó szelep VFOE-LS-T-M5-Q4-F1A

8157630

GTIN 4052568589691

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
Légbevezető-fojtó-visszacsapó funkció
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban
85 l/min
Kulcsnyílás
9 mm
1. pneumatikus csatlakozás
QS-4
Beállítóelem
Forgatógomb reteszeléssel