Dugaszolható csavarzat NPQE-L-R18-Q8-F1A-P10
8158781
GTIN 4052568599089
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Kialakítás
L forma
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
6 mm