Dugaszolható T-csatlakozó NPQE-T-Q6-E-F1A-P10

8158801

GTIN 4052568599287

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Kialakítás
T forma
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
4 mm