Y-csatlakozó NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10

8158804

GTIN 4052568599348

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Kialakítás
Y forma
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
2.3 mm