Y-csatlakozó NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10

8158807

GTIN 4052568599331

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Kialakítás
Y forma
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
8.2 mm