Vezetett henger DFM-20-20-B-PPV-A-GF

8161411

GTIN 4052568595524

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
20 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz