Vezetett henger DFM-40-50-B-PPV-A-KF
8161442
GTIN 4052568595937
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
50 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz