Mágnesszelep VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A
8164325
GTIN 4052568611859
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
150 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
M5
Működtetés módja
elektromos