Mágnesszelep VUVG-L10-T32H-AZT-M7-1H2L-F1A
8164356
GTIN 4052568612160
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
170 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
M7
Működtetés módja
elektromos