Mágnesszelep VUVG-L14-B52-ZT-G18-1H2L-F1A
8164569
GTIN 4052568612412
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
780 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos