Vezérlőegység CEPE-H8GB-128GB-M1

8165401

GTIN 4052568774868

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Terepibusz interfész, protokoll
EtherCAT®
Terepibusz interfész, csatlakozástechnika
RJ45
Ethernet interfész, átviteli sebesség
10 Mbit/s - 100 Mbit/s - 1000 Mbit/s - 1 Gbit/s
CPU adatok
Kétmagos 2,2 GHz
Adathordozó
SSD 128 GB