Műanyag tömlő PUN-H-SF-10X2-BL

8167904

GTIN 4052568623517

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
10 mm
Belső Ø
6 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 13 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 80 °C