Műanyag tömlő PUN-H-SF-16X3,1-SW

8167910

GTIN 4052568623579

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
16 mm
Belső Ø
9.85 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 13 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 80 °C