Közegelválasztott mágnesszelep VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7

8170084

GTIN 4052568614508

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Billenőszelep membrántömítéssel
Szelepfunkció
3/2 nyitva/zárva monostabil
Vízáramlás max. üzemi nyomáson
0,5 l/min
Kv átfolyás
0.021 m³/h