Lineáris hajtómű DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172146
GTIN 4052568610364
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
80 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz