Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-F1A-B

8175824

GTIN 4052568613198

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4750 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.35 bar