Kompakt henger ADN-16-60-A-P-A

8178763

GTIN 4052568621438

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
121 N
Löket
60 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon