Csatlakozóvezeték NEBM-L15G24-ES-5-LE24
8178803
GTIN 4052568633387
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
4x aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
L15 csatlakozóalak
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
4x kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
nyitott vég
Kábelhossz
5 m